RiLineX-apparaatadapter

Artikelnummer: RX 9360780

RiLineX-apparaatadapter (80 A, 3-polig, incl. aansluitkabels), breedte 54 mm voor 60 mm-railsystemen. Met gemonteerde, zonder gereedschap te verstellen montagerail voor snelle montage van de apparaten.

Artikelnummer:
RX 9360780
Uitvoering
met aansluitkabel
Voordelen
Voor de montage van apparaten op DIN-rails, bijv. motorstarters
Voorgeconfectioneerde aansluitkabel
Eenvoudige clipvergrendeling voor montagerails
Optionele verschuivingsbeveiliging voor apparaten
Snelle montage en eenvoudig verstellen op railkoperdikte 5/10 mm
Eenvoudige montage
Vermindering van de verscheidenheid aan artikelen door op elkaar afgestemde toebehoren
Materiaal
Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
Kleur
RAL 9005
RAL 35745
Aansluitdraden (AWG)
AWG 4
Nominale stroom (max.)
80 A
Nominale stroom ronde ader
80 A
Nominale stroom ronde ader (UL)
80 A
Elektrische waarden UL (SCCR)
null
100 kA - 600 V, Fuse Class RK5 max. 60 A, JDDZ/7
22 kA - 600 V, Combination Motor Controller max. 40 A, NKJH/7
20 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 60 A, DIVQ/7
65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 52 A, NHJH/7
Afgaande aansluiting
onder
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Lengte aansluitkabel
130 mm
Aantal polen
3-polig
Geschikt voor railsysteem
RiLineX
RiLine60
Afmetingen
Breedte: 54 mm
Hoogte: 239,4 mm
Diepte: 36,2 mm
Montagerails aantal/hoogte
1 / 10 mm
Geschikt voor railkoper
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Nominale spanning
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Vervuilingsgraad
3
Normen
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Nominale stoothoudspanning Uimp
8 kV
Nominale isolatiespanning Ui
1.000 V
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 2XB
Luchtvochtigheid max.
90 %
Bedrijfstemperatuurbereik
-5 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik
-25 °C...75 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
10...90 %
Brandbelasting
3,763 MJ/m²
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
2,12 kg
Brutogewicht
2,15 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,209
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
15,3
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177996984
ETIM 9
EC001531
Product omschrijving
RX-apparaatadapter 80 A, AWG 4, 3-polig, B: 54 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Quick guide
Safety instructions