RiLineX-apparaatadapter (80 A, 3-polig, incl. aansluitkabels), breedte 72 mm voor RiLineX en andere 60 mm-railsystemen. Met geïntegreerde inpersmoeren. De aanwezige inpersmoeren zijn geschikt voor de montage van de volgende schakelapparatuur: ABB MS495/496/497, Schneider Electric GV3 en Siemens Sirius S3. Andere apparaten kunnen worden toegepast als de montagerail 9320120 in combinatie met deze apparaatadapter wordt gebruikt.
- Bestelnr.:
- RX 9360798
- Uitvoering
- met aansluitkabel
- Voordelen
- Voor de montage van apparaten op DIN-rails, bijv. motorstarters
- Voorgeconfectioneerde aansluitkabel
- Eenvoudige clipvergrendeling voor montagerails
- Optionele verschuivingsbeveiliging voor apparaten
- Snelle montage en eenvoudig verstellen op railkoperdikte 5/10 mm
- Eenvoudige montage
- Vermindering van de verscheidenheid aan artikelen door op elkaar afgestemde toebehoren
- Materiaal
- Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94 - Kleur
- RAL 9005
RAL 35745 - Aansluitdraden (AWG)
- AWG 4
- Nominale stroom (max.)
- 80 A
- Nominale stroom ronde ader
- 80 A
- Nominale stroom ronde ader (UL)
- 80 A
- Elektrische waarden UL (SCCR)
- null
- 100 kA - 600 V, Fuse Class J max. 200 A, JDDZ/7
- 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 70 A, DIVQ/7
- 50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 100 A, NHJH/7
- 30 kA - 600 V, Combination Motor Controller max. 75 A, NHJH/7
- Afgaande aansluiting
- onder
- Voor railsystemen met hartafstand
- 60 mm
- Aantal polen
- 3-polig
- Geschikt voor railsysteem
- RiLineX
- RiLine60
- Afmetingen
- Breedte: 72 mm
Hoogte: 239,4 mm
Diepte: 36,6 mm - Geschikt voor railkoper
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Nominale spanning
- 690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL) - Vervuilingsgraad
- 3
- Normen
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Nominale stoothoudspanning Uimp
- 8 kV
- Nominale isolatiespanning Ui
- 1.000 V
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 2XB
- Luchtvochtigheid max.
- 90 %
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -5 °C...55 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -25 °C...75 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 10...90 %
- Brandbelasting
- 4,748 MJ/m²
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,7 kg
- Brutogewicht
- 0,702 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,246
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,9
- Douanetariefnummer
- 85369095
- ETIM 9
- EC001531
- Product omschrijving
- RX-apparaatadapter 80 A, AWG 4, 3-polig, B: 72 mm
- Documentatie
- Handleiding
- Quick guide
- Safety instructions