- Bestelnr.:
- RX 9360802
- Voordelen
- Reliable contacting of fuse inserts (without screw caps)
- Snap-on mounting and simple adjustment for busbar thickness (5/10 mm)
- Optical LED fuse monitoring
- Voltage test through separate opening
- Maintenance-free tension spring connection up to 16 mm²
- Complete contact hazard protection without any additional accessories (such as screw caps)
- Materiaal
- Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94-V0
- Kleur
- RAL 35745
RAL 9005
- Levering
- 4 bus-mounting fuse bases
12 reducers for D 01 fuses
- Afgaande aansluiting
- onder
- Aantal polen
- 3-polig
- Geschikt voor railsysteem
- RiLineX
- RiLine60
- Afmetingen
- Breedte: 27 mm
Hoogte: 263 mm
Diepte: 123,5 mm
- Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen AWG
- AWG 16 ‐ AWG 6
- Aansluiting van ronde aders, samengeslagen
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Aansluiting van ronde aders, samengeslagen AWG
- AWG 16 ‐ AWG 6
- Geschikt voor railkoper
- Hoogte: 5, 10 mm
- Geschikt voor railkoper
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Nominale spanning
- 400 V AC
- Overspanningscategorie
- 4
- Vervuilingsgraad
- 3
- Normen
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Rated insulation voltage
- 1.000 V
- Power dissipation (max.)
- 5,5 W
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 2XB
- Operation humidity max
- 90 %
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -5 °C...55 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -25 °C...75 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 10...90 %
- Utilisation category
- AC-21B (400 V/100 A)
- Smeltpatronen
- D 02-E 18
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 1,432 kg
- Brutogewicht
- 1,437 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,07
- Douanetariefnummer
- 85369095
- ETIM 9
- EC001644
- Product omschrijving
-
RiLineX bus-mounting fuse base for 60 mm busbar systems. For slow fuse D 01 (with gauge ring) and D 02 (E18). With optical LED fuse monitoring. For reliable fuse contacting, the device has fuse holders instead of screw caps which are lockable the open state and sealable in the closed state. A spring terminal block up to 16 mm² at an angle of 45° allows easier conductor connection. The device is suitable for tool-free, snap-on mounting and features semi-automatic busbar adjustment for 5 and 10 mm.