- Bestelnr.:
- RX 9362000
- Voordelen
- Cover: can be locked and prepared for a lead seal
- Voltage test through separate opening
- Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
- Tool-free changeover of the cable outlet
- Park position for simpler maintenance work
- All variants also available with electronic fuse monitoring
- Materiaal
- Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
Contactbanen: koper, verzilverd
- Kleur
- RAL 9005
RAL 35745
- Voor railsystemen met hartafstand
- 60 mm
- Afgaande aansluiting
- boven/onder
- Aansluiting (elektrisch)
- schroef M8
- Nominale stroom max.
- 160 A
- Nominale spanning
- 690 V AC
- Voor NH-grootte
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
- Afmetingen
- Breedte: 106 mm
Hoogte: 195 mm
Diepte: 105 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -5 °C...35 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -25 °C...70 °C
- Geschikt voor railkoper
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Geschikt voor railsysteem
- RiLine60
- RiLineX
- Aantal polen
- 3-polig
- Utilisation category
- AC-23B (400 V/100 A)
- AC-22B (500 V/100 A)
- null
- DC-22B (250 V/100 A)
- Vervuilingsgraad
- 3
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 2XB
- Fire load
- 14,2 MJ/m²
- Power dissipation (max.)
- 19 W
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,015 kg
- Brutogewicht
- 1,023 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,363
- Douanetariefnummer
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Product omschrijving
-
RX NH-zekeringlastscheider DIN 00, 160 A, 3-polig, schroef M8