RiLineX NH-zekeringlastscheiders

Artikelnummer: RX 9362035

RiLineX NH-zekeringlastscheiders DIN 000 tot 3. Het deksel is afsluitbaar, verzegelbaar en is voorzien van een visuele zekeringbewaking. Geïntegreerde meetpunten op het deksel zorgen voor een veilige spanningstest. Om de onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken zijn de NH-zekeringlastscheiders voorzien van een parkeerpositie. In verschillende uitvoeringen voor 60 mm-railsystemen en montageplaatopbouw leverbaar.

Artikelnummer:
RX 9362035
Uitvoering
met elektronische zekeringbewaking
Voor 60 mm railsystemen
Voordelen
Deksel: afsluitbaar en verzegelbaar
Spanningstest via separate opening
Snelle montage tot 250 A en eenvoudig afstellen op railkoperdikte 5/10 mm
Gereedschapsloze ombouw van de afgaande aansluiting
Parkeerpositie voor het vergemakkelijken van onderhoudswerkzaamheden
Alle varianten ook met elektronische zekeringbewaking
Materiaal
Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
Contactbanen: koper, verzilverd
Kleur
RAL 9005
RAL 35745
Levering
Incl. aansluitconnectoren voor elektrische zekeringbewaking
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Afgaande aansluiting
boven/onder
Aansluiting (elektrisch)
frameklem
Smeltpatronen
NH 00
Nominale isolatiespanning Ui
1.000 V
Nominale spanning
690 V AC
Voor NH-grootte
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen
Breedte: 106 mm
Hoogte: 229,5 mm
Diepte: 104,5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-5 °C...35 °C
Opslagtemperatuurbereik
-25 °C...70 °C
Geschikt voor railkoper
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Geschikt voor railsysteem
RiLineX
RiLine60
Aantal polen
3-polig
Gebruikscategorie
AC-23B (400 V/160 A)
AC-22B (500 V/160 A)
AC-21B (690 V/160 A)
AC-21B (800 V/63 A)
AC-20B (1000 V/160 A)
DC-22B (250 V/160 A)
DC-21B (440 V/63 A)
DC-20B (800 V/160 A)
DC-20B (1000 V/160 A)
Vervuilingsgraad
3
met elektronische zekeringbewaking
Ja
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 20
Brandbelasting
16,6 MJ/m²
Aansluiting van ronde aders, soepel zonder adereindhulzen
1,5 ‐ 95 mm²
Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen
1,5 ‐ 95 mm²
Vermogensverlies max.
22 W
Vermogensverlies per smeltpatroon (max.)
12 W
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,155 kg
Brutogewicht
1,175 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,409
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,86
Douanetariefnummer
85369095
ETIM 9
EC001040
Product omschrijving
RX NH-zekeringlastscheider DIN 00, 160 A, 3-polig, frameklem, met zekeringbewaking 800 V
Toelatingen
CQC-CCC
Toelichtingen
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Quick guide
Safety instructions