RiLineX NH fuse-switch disconnector

Bestelnr.: RX 9362422

RiLineX NH fuse-switch disconnector in size 000 for 60 mm busbar systems. The cover can be locked and prepared for a lead seal. It also has visual fuse monitoring. Integrated measuring points on the cover ensure safe voltage testing. NH fuse-switch disconnectors have a park position to make maintenance easier. Box terminal connection to connect round conductors ranging from min. 1.5 to max. 50 mm². Cable outlet at the top.

Bestelnr.:
RX 9362422
Voordelen
Cover: can be locked and prepared for a lead seal
Voltage test through separate opening
Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
Tool-free changeover of the cable outlet
Park position for simpler maintenance work
All variants also available with electronic fuse monitoring
Materiaal
Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
Contactbanen: koper, verzilverd
Kleur
RAL 9005
RAL 35745
Voor railsystemen met hartafstand
60 mm
Afgaande aansluiting
boven
Aansluiting (elektrisch)
frameklem
Rated insulation voltage
1.000 V
Nominale stroom max.
125 A
Nominale spanning
690 V AC
Voor NH-grootte
000
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen
Breedte: 53 mm
Hoogte: 212 mm
Diepte: 103 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-5 °C...35 °C
Opslagtemperatuurbereik
-25 °C...70 °C
Geschikt voor railkoper
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Geschikt voor railsysteem
RiLineX
RiLine60
Aantal polen
3-polig
Utilisation category
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
null
DC-22B (250 V/100 A)
Vervuilingsgraad
3
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 2XB
Fire load
10,84 MJ/m²
Aansluiting van ronde aders, soepel zonder adereindhulzen
1,5 ‐ 16 mm²
Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen
1,5 ‐ 50 mm²
Power dissipation (max.)
36 W
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,65 kg
Brutogewicht
0,706 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,475
Douanetariefnummer
85369095
ETIM 9
EC001040
Product omschrijving
RX NH-zekeringlastscheider DIN 000, 100 A, 3-polig, afgaande aansluiting boven, frameklem
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Quick guide
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie