RiLineX NH-zekeringlastscheiders

Bestelnr.: RX 9363036

RiLineX NH-zekeringlastscheider DIN 00 voor montageplaten. Het deksel is afsluitbaar, verzegelbaar en is voorzien van een visuele zekeringbewaking. Geïntegreerde meetpunten op het deksel zorgen voor een veilige spanningstest. Om de onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken zijn de NH-zekeringlastscheiders voorzien van een parkeerpositie. Uitvoering van de aansluiting met frameklem voor het aansluiten van ronde aders van min. 1,5 t/m max. 95 mm². Inclusief elektronische zekeringbewaking. Geschikt voor het spanningsbereik tussen 180 en 400 V.

Bestelnr.:
RX 9363036
Uitvoering
met elektronische zekeringbewaking
Voor montageplaatopbouw
Voordelen
Deksel: afsluitbaar en verzegelbaar
Spanningstest via separate opening
Gereedschapsloze ombouw van de afgaande aansluiting
Parkeerpositie voor het vergemakkelijken van onderhoudswerkzaamheden
Materiaal
Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
Contactbanen: koper, verzilverd
Kleur
RAL 9005
RAL 35745
for mounting plate assembly
Ja
Aansluiting (elektrisch)
frameklem
Nominale isolatiespanning Ui
1.500 kV
Nominale spanning
400 V
Voor NH-grootte
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen
Breedte: 106 mm
Hoogte: 229 mm
Diepte: 84 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-5 °C...35 °C
Opslagtemperatuurbereik
-25 °C...70 °C
Aantal polen
3-polig
Gebruikscategorie
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
Vervuilingsgraad
3
met elektronische zekeringbewaking
Ja
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 2XB
Brandbelasting
13,24 MJ/m²
Aansluiting van ronde aders, soepel zonder adereindhulzen
1,5 ‐ 95 mm²
Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen
1,5 ‐ 95 mm²
Vermogensverlies max.
16 W
Vermogensverlies per smeltpatroon (max.)
12 W
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,85 kg
Brutogewicht
0,951 kg
Douanetariefnummer
85369095
Product omschrijving
RiLineX NH-zekeringlastscheider DIN 00 voor montageplaten. Het deksel is afsluitbaar, verzegelbaar en is voorzien van een visuele zekeringbewaking. Geïntegreerde meetpunten op het deksel zorgen voor een veilige spanningstest. Om de onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken zijn de NH-zekeringlastscheiders voorzien van een parkeerpositie. Uitvoering van de aansluiting met frameklem voor het aansluiten van ronde aders van min. 1,5 t/m max. 95 mm². Inclusief elektronische zekeringbewaking. Geschikt voor het spanningsbereik tussen 180 en 400 V.
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Safety instructions