RiLineX NH-zekeringlastscheider DIN 1 voor montageplaten. Het deksel is afsluitbaar, verzegelbaar en is voorzien van een visuele zekeringbewaking. Geïntegreerde meetpunten op het deksel zorgen voor een veilige spanningstest. Om de onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken zijn de NH-zekeringlastscheiders voorzien van een parkeerpositie. Uitvoering van de aansluiting met schroefaansluiting grootte M10. Inclusief elektronische zekeringbewaking. Geschikt voor het spanningsbereik tussen 180 en 400 V.
- Bestelnr.:
- RX 9363116
- Uitvoering
- met elektronische zekeringbewaking
Voor montageplaatopbouw - Voordelen
- Deksel: afsluitbaar en verzegelbaar
- Spanningstest via separate opening
- Gereedschapsloze ombouw van de afgaande aansluiting
- Parkeerpositie voor het vergemakkelijken van onderhoudswerkzaamheden
- Materiaal
- Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
Contactbanen: koper, verzilverd - Kleur
- RAL 9005
RAL 35745 - for mounting plate assembly
- Ja
- Aansluiting (elektrisch)
- schroef M10
- Nominale isolatiespanning Ui
- 1.000 V
- Nominale spanning
- 400 V
- Voor NH-grootte
- 1
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
- Afmetingen
- Breedte: 182 mm
Hoogte: 298 mm
Diepte: 111 mm - Bedrijfstemperatuurbereik
- -5 °C...35 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -25 °C...70 °C
- Aantal polen
- 3-polig
- Gebruikscategorie
- AC-23B (400 V/100 A)
- AC-22B (500 V/100 A)
- AC-21B (690 V/100 A)
- DC-22B (250 V/100 A)
- DC-21B (440 V/100 A)
- Vervuilingsgraad
- 3
- met elektronische zekeringbewaking
- Ja
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 2XB
- Brandbelasting
- 37,87 MJ/m²
- Vermogensverlies max.
- 42 W
- Vermogensverlies per smeltpatroon (max.)
- 23 W
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,2 kg
- Brutogewicht
- 2,45 kg
- Douanetariefnummer
- 85369095
- Product omschrijving
- RiLineX NH-zekeringlastscheider DIN 1 voor montageplaten. Het deksel is afsluitbaar, verzegelbaar en is voorzien van een visuele zekeringbewaking. Geïntegreerde meetpunten op het deksel zorgen voor een veilige spanningstest. Om de onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken zijn de NH-zekeringlastscheiders voorzien van een parkeerpositie. Uitvoering van de aansluiting met schroefaansluiting grootte M10. Inclusief elektronische zekeringbewaking. Geschikt voor het spanningsbereik tussen 180 en 400 V.
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions