RiLineX-zekeringhouder

Artikelnummer: RX 9364022

Compacte RiLineX-zekeringhouder voor 60 mm-railsystemen. Voor cilinderzekering 10 x 38 mm met optische LED-zekeringbewaking. Voor een veilige contactering van de cilinderzekeringen is het apparaat voorzien van speciale zekeringhouders die in geopende toestand afsluitbaar en in gesloten toestand verzegelbaar zijn. De aderaansluiting is te vergemakkelijken met veerdrukklemmen t/m 6 mm² onder een hoek van 45°. Het apparaat is geschikt voor een snelle montage zonder gereedschap met semi-automatische railaanpassing voor 5 en 10 mm.

Artikelnummer:
RX 9364022
Voordelen
Veilige contactering van de smeltpatronen (zonder schroefdoppen)
Snelle montage en eenvoudig verstellen op railkoperdikte 5/10 mm
Optische LED-zekeringbewaking
Spanningstest via separate opening
Onderhoudsvrije veerdrukaansluiting t/m 16 mm²
Volledige aanraakbeveiliging zonder extra toebehoren zoals schroefdoppen
Productwijziging
(Secundair)
Materiaal
Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 35745
RAL 9005
Aansluiting (elektrisch)
Veerdrukklem
Nominale stroom max.
32 A
Nominale spanning
400 V AC
Afgaande aansluiting
onder
Aantal polen
3-polig
Geschikt voor railsysteem
RiLineX
RiLine60
Afmetingen
Breedte: 17,8 mm
Hoogte: 262,5 mm
Diepte: 95 mm
Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen
1,5 ‐ 6 mm²
Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen AWG
AWG 16 ‐ AWG 10
Aansluiting van ronde aders, samengeslagen
1,5 ‐ 6 mm²
Aansluiting van ronde aders, samengeslagen AWG
AWG 16 ‐ AWG 10
Geschikt voor railkoper
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Nominale spanning
400 V AC
Overspanningscategorie
4
Vervuilingsgraad
3
Normen
IEC/DIN EN 60 947-3
Nominale isolatiespanning Ui
800 V
Vermogensverlies max.
3 W
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 2XB
Luchtvochtigheid max.
90 %
Bedrijfstemperatuurbereik
-5 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik
-25 °C...75 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
10...90 %
Gebruikscategorie
AC-20B (400 V/100 A)
Smeltpatronen
10 x 38 mm
Brandbelasting
3,565 MJ/m²
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
1,008 kg
Brutogewicht
1,014 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,043
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,72
Douanetariefnummer
85369095
ETIM 9
EC001644
Product omschrijving
RX Zekeringhouder 32 A, 3-polig, 10 x 38 mm, met LED, B: 18 mm
Toelichtingen
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Quick guide
Safety instructions