- Bestelnr.:
- RX 9365013
- Materiaal
- Bovendeel: plaatstaal, verzinkt
Contactplaat: E-Cu, vertind - Nominale stroom (max.)
- 800 A
- Afmetingen
- Breedte: 130 mm
- Geschikt voor railkoper
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Nettogewicht
- 1,5 kg
- Brutogewicht
- 1,593 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,99
- Douanetariefnummer
- 73269098
- ETIM 9
- EC002622
- Product omschrijving
- RX-koppelingen voor E-Cu 15x5-30x10 mm, L: 130 mm
- Documentatie
- Handleiding
- Quick guide
- Safety instructions