RiLineX-afdekstroken voor compleet board en basismoduul

Bestelnr.: RX 9365020

Afdekstroken voor de afdekking van niet-gebruikte RiLineX-boardsegmenten ter verhoging van de aanraakbeveiliging aan de voorzijde van IP 2XB naar IP 3X.

Bestelnr.:
RX 9365020
Materiaal
Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
Kleur
RAL 35745
Geschikt voor bestelnr.
9360.004 - .088
9360.110 - .150
Afmetingen
Breedte: 100 mm
Hoogte: 60 mm
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
1 kg
Brutogewicht
1 kg
Douanetariefnummer
39191019
ETIM 9
EC002270
Product omschrijving
RX-afdekstroken voor RiLineX-board en basismoduul
Documentatie
Quick guide
Databladen
Algemene technische informatie