RiLineX Anti-slip clip voor NH-zekeringlastscheiders

Bestelnr.: RX 9365501

RiLineX anti-slip clip, required when using the RiLineX NH fuse-switch disconnector, size 000, on the RiLine60 busbar system.

Bestelnr.:
RX 9365501
Materiaal
Plaatstaal
Geschikt voor bestelnr.
9362.421
9362.422
9362.423
9362.424
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
0,064 kg
Brutogewicht
0,064 kg
Douanetariefnummer
39269097
ETIM 9
EC002270
Product omschrijving
RiLineX anti-slip clip, required when using the RiLineX NH fuse-switch disconnector, size 000, on the RiLine60 busbar system.
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Quick guide
Databladen
Algemene technische informatie