RiLineX micro-switch voor NH-zekeringlastscheiders

Bestelnr.: RX 9365505

RiLineX microswitches for RiLineX NH00, NH1, NH2, NH3 fuse-switch disconnectors, to indicate the switch position.

Bestelnr.:
RX 9365505
Voor bouwgrootte
00 - 3
Geschikt voor bestelnr.
9362.000 - 9362.350
9363.000 - 9363.315
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
0,078 kg
Brutogewicht
0,08 kg
Douanetariefnummer
85365019
ETIM 9
EC002270
Product omschrijving
RiLineX microswitch for RiLineX NH fuse-switch disconnectors, sizes 00, 1, 2 and 3, to indicate the switch position.
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Quick guide
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie