- Bestelnr.:
- RX 9365510
- Materiaal
- Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94 - Kleur
- RAL 9005
RAL 35745 - Geschikt voor bestelnr.
- 9362.000
- 9362.005
- 9362.030
- 9362.035
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,082 kg
- Brutogewicht
- 0,083 kg
- Douanetariefnummer
- 73181900
- ETIM 9
- EC000775
- Product omschrijving
- RiLineX contact hazard protection, required when using the RiLineX NH fuse-switch disconnector, size 00, on the RiLine60 busbar system.
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit
- Documentatie
- Quick guide