- Bestelnr.:
- RX 9365530
- Materiaal
- Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94 - Kleur
- RAL 9005
- Geschikt voor bestelnr.
- 9362.000
- 9362.005
- 9362.030
- 9362.035
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,144 kg
- Brutogewicht
- 0,144 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- ETIM 9
- EC000775
- Product omschrijving
- RiLineX connection space cover for RiLineX NH fuse-switch disconnectors, size 00, for use when assembling busbars.
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit
- Documentatie
- Quick guide