RiLineX-aansluitruimte-afdekking voor RiLineX NH-zekeringlastscheiders DIN 3, toepasbaar bij montageplaat- en railkoperopbouw.
- Artikelnummer:
- RX 9365533
- Materiaal
- Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94 - Kleur
- RAL 9005
- Geschikt voor bestelnr.
- 9362310
- 9362315
- 9362350
- 9363310
- 9363315
- Afmetingen
- Breedte: 250 mm
Hoogte: 60 mm
Diepte: 89,6 mm - Brandbelasting
- 3,694 MJ/m²
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,506 kg
- Brutogewicht
- 0,508 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,42
- Douanetariefnummer
- 85472000
- ETIM 9
- EC000775
- Product omschrijving
- RX Aansluitruimte-afdekking voor NH-zekeringlastscheiders DIN 3
- Documentatie
- Quick guide