Aanbouwdeel for component adaptors and component supports

Bestelnr.: RX 9365710

RiLineX extension piece for extending component adaptors and component supports at the sides. The extension piece may be connected on the left and right of the component adaptor and supports the insertion of thin cables.

Bestelnr.:
RX 9365710
Materiaal
Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
Kleur
RAL 9005
Afmetingen
Breedte: 9,09 mm
Hoogte: 240 mm
Leveringseenheid
8 st.
Nettogewicht
0,184 kg
Brutogewicht
0,231 kg
Douanetariefnummer
85369095
ETIM 9
EC002498
Product omschrijving
RX-aanbouwdeel voor apparaten-/uitbreidingsadapter BH: 9,09x240 mm
Documentatie
Quick guide
Databladen
Algemene technische informatie