- Bestelnr.:
- RX 9365724
- Uitvoering
- met vergrendelingsclip
- Materiaal
- Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94 - Kleur
- RAL 9005
RAL 35745 - Geschikt voor bestelnr.
- 9360710
- 9360720
- 9360730
- Afmetingen
- Breedte: 45 mm
Hoogte: 10 mm - Leveringseenheid
- 8 st.
- Nettogewicht
- 0,064 kg
- Brutogewicht
- 0,095 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- ETIM 9
- EC001285
- Product omschrijving
- RX-montagerail met vergrendelingsclip, B: 45 mm
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit
- Documentatie
- Quick guide