RiLineX-montagerails voor apparaatadapters breedte 45 mm voor 60 mm-railsystemen. In hoogte verstelbaar, ideaal voor de bevestiging van motorstartercombinaties met verschillende bevestigingsniveaus. Voor de montage van opbouwapparaten met klikbevestiging op apparaatadapters en uitbreidingsadapters.
- Artikelnummer:
- RX 9365741
- Uitvoering
- met hoogteverstelling
- Materiaal
- Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94 - Kleur
- RAL 9005
RAL 35745 - Geschikt voor bestelnr.
- 9360710
- 9360720
- 9360730
- Afmetingen
- Breedte: 45 mm
Hoogte: 12 mm, 20 mm - Leveringseenheid
- 8 st.
- Nettogewicht
- 0,144 kg
- Brutogewicht
- 0,148 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,99
- Douanetariefnummer
- 39269097
- ETIM 9
- EC001285
- Product omschrijving
- RX-montagerail met hoogteverstelling, B: 45 mm
- Documentatie
- Quick guide