- Bestelnr.:
- RX 9365744
- Uitvoering
- met hoogteverstelling
- Materiaal
- Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94 - Kleur
- RAL 9005
RAL 35745 - Geschikt voor bestelnr.
- 9360740
- 9360760
- 9360780
- Afmetingen
- Breedte: 54 mm
Hoogte: 12 mm, 20 mm - Leveringseenheid
- 8 st.
- Nettogewicht
- 0,16 kg
- Brutogewicht
- 0,17 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- ETIM 9
- EC001285
- Product omschrijving
- RX-montagerail met hoogteverstelling, B: 54 mm
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit
- Documentatie
- Quick guide