RiLineX support rail for component adaptor

Bestelnr.: RX 9365745

RiLineX support rails for component adaptors in width 54 mm for 60 mm busbar systems. No anti-slip guard at the side. For mounting top-mounted equipment with snap fastening on component adaptors and component supports.

Bestelnr.:
RX 9365745
Materiaal
Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94
Kleur
RAL 9005
Geschikt voor bestelnr.
9360740
9360760
9360780
Afmetingen
Breedte: 54 mm
Hoogte: 10 mm
Leveringseenheid
8 st.
Nettogewicht
0,072 kg
Brutogewicht
0,096 kg
Douanetariefnummer
39269097
ETIM 9
EC001285
Product omschrijving
RX-montagerail B: 54 mm
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Quick guide
Databladen
Algemene technische informatie