- Bestelnr.:
- RX 9365751
- Materiaal
- Polyamide (PA 6)
Vlamdovend volgens UL 94 - Kleur
- RAL 9005
- Geschikt voor bestelnr.
- 9360.740
- 9360.760
- 9360.780
- 9360.707
- Afmetingen
- Breedte: 54 mm
Hoogte: 60 mm - Leveringseenheid
- 8 st.
- Nettogewicht
- 0,248 kg
- Brutogewicht
- 0,279 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- ETIM 9
- EC002270
- Product omschrijving
- RX-uitbreidingsblok voor apparaatadapters B: 54 mm
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit
- Documentatie
- Quick guide