- Bestelnr.:
- SV 9393233
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -10 °C...55 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -25 °C...70 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 5...25 %
- Vervuilingsgraad
- 2
- Tellerfrequentie max.
- 20 Hz
- Ingangssignaal low
- 0...5 V DC
- Ingangssignaal high
- 18...28 V DC
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 20
- Voor montagerailopbouw
- Ja
- Aansluiting van ronde aders, soepel zonder adereindhulzen
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Aansluiting van ronde aders, massief
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Aansluiting van ronde aders, samengeslagen
- 0,2 ‐ 1,5 mm²
- Aansluiting voor ronde aders
- AWG 16 - 24
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,29 kg
- Brutogewicht
- 0,295 kg
- Douanetariefnummer
- 85389099
- EAN
- 4028177984981
- Product omschrijving
-
SV-digitaal ingangsmoduul REM 800-DI 14