Stroomtransformator

Artikelnummer: SV 9393563

Artikelnummer:
SV 9393563
Uitvoering
Uitgangsspanning 333 mV
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94
Kleur
RAL 9005
Levering
2 plug-in-voeten
2 isolatiekappen
1 primaire railklem
2 draadstiften
Geschikt voor railkoper
60 x 15 mm
2 x 50 x 10 mm
mm
Primary current
1.000 A
Normen
DIN EN 61869-1/2
EN 42600
VDE 0100
DIN EN 50274/VDE 0660-514
DGUV-voorschrift 3
Afmetingen
Breedte: 85 mm
Hoogte: 108 mm
Diepte: 30 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-5 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik
-25 °C...75 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
10...90 %
Frequentie van de grondgolf
50...60 Hz
Accuracy Class
0,5
Insuslation material (class)
F
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,27 kg
Brutogewicht
0,284 kg
Douanetariefnummer
85043129
EAN
4028177049482
ETIM 9
EC002048
Product omschrijving
SV Stroomtransformator 1000 A, 52 mm
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Safety instructions