- Bestelnr.:
- KEL 9406600
- Uitvoering
- Ex-kasten
- Toepassingsgebieden
- Zone 1 en 2 resp. 21 en 22 conform 2014/34/EU
- Omgevingstemperatuurbereik: -30 °C...+80 °C
- De aangegeven temperaturen kunnen worden begrensd door de ingebouwde apparaten
- Beschermklasse overeenkomstig EN 60 079: Bescherming van apparatuur door verhoogde veiligheid (Ex e), bescherming van apparatuur door kast (Ex tb)
- Materiaal
- Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), rondom ingeschuimde siliconenafdichting
Montageplaat: plaatstaal
- Oppervlak
- Behuizing: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte < 0,8 μm
Montageplaat: verzinkt
- Levering
- Behuizingen
Deur
Montageplaat
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 760 mm
Diepte: 210 mm
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 549 mm x 730 mm
- Certificate IEC EX PTB 09.0035U
- Ja
- Certificate PTB 02 ATEX 1082U
- Ja
- Basismateriaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 2
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 29,875 kg
- Brutogewicht
- 30,38 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177138834
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Product omschrijving
-
KE Ex-kast, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), lege kast met scharnierende deur, zonder wartelplaat, 600x760x210 mm BxHxD