Polycarbonaat kasten PK met uitdrukpoorten

Artikelnummer: PK 9508050

Wandkast/-behuizing van glasvezelversterkt polycarbonaat. Beschermklasse IP 66. Snel onderhoud door deksel met snelsluitingen. Veilig door zelfdovend materiaal.

Artikelnummer:
PK 9508050
Uitvoering
PK-kast met gesloten deksel
Materiaal
Kast: glasvezelversterkt polycarbonaat
Deksel: glasvezelversterkt polycarbonaat, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Dekselschroeven: polyamide
Blinddoppen: polyethyleen
Kleur
RAL 7035
Levering
Kast met deksel
Dekselschroeven
Blinddoppen voor wandbevestigingsschroeven
Afmetingen
Breedte: 130 mm
Hoogte: 94 mm
Diepte: 57 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4X
IK-code
IK08
Kabelinvoer (aantal x Ø)
M16/M20
Aantal metrische uitdrukpoorten
10 x M16/M20
Bedrijfstemperatuurbereik
-35 °C...80 °C
Basismateriaal
Polycarbonaat
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,8 kg
Brutogewicht
0,86 kg
Douanetariefnummer
84879090
EAN
4028177490192
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
PK Polycarbonaat kast, 130x94x57 mm BxHxD, RAL 7035, grijze deksel, zonder montageplaat, met uitdrukpoorten 10xM16/M20
Toelatingen
DNV
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Databladen
Technische gegevens