Polycarbonaat kasten PK zonder uitdrukpoorten

Bestelnr.: PK 9510000

Wandkast/-behuizing van glasvezelversterkt polycarbonaat. Beschermklasse IP 66. Snel onderhoud door deksel met snelsluitingen. Veilig door zelfdovend materiaal.

Bestelnr.:
PK 9510000
Uitvoering
PK-kast met gesloten deksel
Product omschrijving
Toepassing in het temperatuurbereik: -35 °C...+80 °C. De aangegeven temperaturen kunnen worden begrensd door de ingebouwde apparaten.
Materiaal
Kast: glasvezelversterkt polycarbonaat
Deksel grijs: glasvezelversterkt polycarbonaat, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Dekselschroeven: polyamide
Blinddoppen: polyethyleen
Kleur
RAL 7035
Levering
Kast met deksel
Dekselschroeven
Blinddoppen voor wandbevestigingsschroeven
Protection category NEMA
NEMA 4X
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 66
IK-code
IK08
Afmetingen
Breedte: 130 mm
Hoogte: 130 mm
Diepte: 75 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-35 °C...80 °C
Basismateriaal
Polycarbonaat
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
1,128 kg
Brutogewicht
1,34 kg
Douanetariefnummer
84879090
EAN
4028177139336
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
PK Polycarbonaat kast, 130x130x75 mm BxHxD, RAL 7035, grijze deksel, zonder montageplaat, zonder uitdrukpoorten
Toelatingen
C-UL
DNV
UL
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Databladen
Technische gegevens