Polycarbonaat kasten PK met uitdrukpoorten

Artikelnummer: PK 9514.050

Wandkast/-behuizing van glasvezelversterkt polycarbonaat. Beschermklasse IP 66. Snel onderhoud door deksel met snelsluitingen. Veilig door zelfdovend materiaal.

Artikelnummer:
PK 9514.050
Uitvoering
PK-kast met gesloten deksel
Materiaal
Kast: glasvezelversterkt polycarbonaat
Deksel: glasvezelversterkt polycarbonaat, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Dekselschroeven: polyamide
Blinddoppen: polyethyleen
Kleur
RAL 7035
Levering
Kast met deksel
Dekselschroeven
Blinddoppen voor wandbevestigingsschroeven
Protection category NEMA
NEMA 4X
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 66
IK-code
IK08
Afmetingen
Breedte: 180 mm
Hoogte: 110 mm
Diepte: 90 mm
Kabelinvoer (aantal x Ø)
M20
M20/M25
M32/M40
Aantal metrische uitdrukpoorten
16 x M20
2 x M20/M25
2 x M32/M40
Bedrijfstemperatuurbereik
-35 °C...80 °C
Basismateriaal
Polycarbonaat
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
0,77 kg
Brutogewicht
0,863 kg
Douanetariefnummer
94037000
EAN
4028177490208
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
PK Polycarbonaat kast, 180x110x90 mm BxHxD, RAL 7035, grijze deksel, zonder montageplaat, met uitdrukpoorten 16xM20,2x M20/M25, 2xM32/M40
Toelatingen
C-UL
DNV-GL
UL
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Databladen
Technische gegevens