Wandkast/-behuizing van glasvezelversterkt polycarbonaat. Beschermklasse IP 66. Snel onderhoud door deksel met snelsluitingen. Veilig door zelfdovend materiaal.
- Bestelnr.:
- PK 9514100
- Uitvoering
- PK-kast met transparant deksel
- Product omschrijving
- Toepassing in het temperatuurbereik: -35 °C...+80 °C. De aangegeven temperaturen kunnen worden begrensd door de ingebouwde apparaten.
- Materiaal
- Kast: glasvezelversterkt polycarbonaat
Deksel transparant: polycarbonaat, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Dekselschroeven: polyamide
Blinddoppen: polyethyleen - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kast met deksel
Dekselschroeven
Blinddoppen voor wandbevestigingsschroeven - Afmetingen
- Breedte: 180 mm
Hoogte: 110 mm
Diepte: 90 mm - Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- IK-code
- IK08
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -35 °C...80 °C
- Basismateriaal
- Polycarbonaat
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,756 kg
- Brutogewicht
- 0,856 kg
- Douanetariefnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177139510
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- PK Polycarbonaat kast, 180x110x90 mm BxHxD, RAL 7035, transparante deksel, zonder montageplaat, zonder uitdrukpoorten