Polycarbonaat kasten PK zonder uitdrukpoorten

Bestelnr.: PK 9516000

Wandkast/-behuizing van glasvezelversterkt polycarbonaat. Beschermklasse IP 66. Snel onderhoud door deksel met snelsluitingen. Veilig door zelfdovend materiaal.

Bestelnr.:
PK 9516000
Uitvoering
PK-kast met gesloten deksel
Product omschrijving
Toepassing in het temperatuurbereik: -35 °C...+80 °C. De aangegeven temperaturen kunnen worden begrensd door de ingebouwde apparaten.
Materiaal
Kast: glasvezelversterkt polycarbonaat
Deksel grijs: glasvezelversterkt polycarbonaat, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Dekselschroeven: polyamide
Blinddoppen: polyethyleen
Kleur
RAL 7035
Levering
Kast met deksel
Dekselschroeven
Blinddoppen voor wandbevestigingsschroeven
Afmetingen
Breedte: 180 mm
Hoogte: 110 mm
Diepte: 165 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4X
IK-code
IK08
Bedrijfstemperatuurbereik
-35 °C...80 °C
Basismateriaal
Polycarbonaat
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,174 kg
Brutogewicht
1,373 kg
Douanetariefnummer
84879090
EAN
4028177139572
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
PK Polycarbonaat kast, 180x110x165 mm BxHxD, RAL 7035, grijze deksel, zonder montageplaat, zonder uitdrukpoorten
Toelatingen
C-UL
DNV
UL
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Databladen
Technische gegevens