Polycarbonaat kasten PK zonder uitdrukpoorten

Bestelnr.: PK 9518000

Wandkast/-behuizing van glasvezelversterkt polycarbonaat. Beschermklasse IP 66. Snel onderhoud door deksel met snelsluitingen. Veilig door zelfdovend materiaal.

Bestelnr.:
PK 9518000
Uitvoering
PK-kast met gesloten deksel
Product omschrijving
Toepassing in het temperatuurbereik: -35 °C...+80 °C. De aangegeven temperaturen kunnen worden begrensd door de ingebouwde apparaten.
Materiaal
Kast: glasvezelversterkt polycarbonaat
Deksel grijs: glasvezelversterkt polycarbonaat, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Dekselschroeven: polyamide
Blinddoppen: polyethyleen
Kleur
RAL 7035
Levering
Kast met deksel
Dekselschroeven
Blinddoppen voor wandbevestigingsschroeven
Afmetingen
Breedte: 182 mm
Hoogte: 180 mm
Diepte: 111 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4X
IK-code
IK08
Bedrijfstemperatuurbereik
-35 °C...80 °C
Basismateriaal
Polycarbonaat
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,641 kg
Brutogewicht
0,76 kg
Douanetariefnummer
84879090
EAN
4028177139657
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
PK Polycarbonaat kast, 182x180x111 mm BxHxD, RAL 7035, grijze deksel, zonder montageplaat, zonder uitdrukpoorten
Toelatingen
C-UL
DNV
UL
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Databladen
Technische gegevens