- Bestelnr.:
 
- PK 9519000
 
- Uitvoering
 
- PK-kast met gesloten deksel 
 
- Product omschrijving
 
- Toepassing in het temperatuurbereik: -35 °C...+80 °C. De aangegeven temperaturen kunnen worden begrensd door de ingebouwde apparaten. 
 
- Materiaal
 
- Kast: glasvezelversterkt polycarbonaat
Deksel grijs: glasvezelversterkt polycarbonaat, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Dekselschroeven: polyamide
Blinddoppen: polyethyleen  
- Kleur
 
- RAL 7035 
 
- Levering
 
- Kast met deksel
Dekselschroeven
Blinddoppen voor wandbevestigingsschroeven  
- Protection category NEMA
 
- NEMA 4X 
 
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
 
- IP 66 
 
- IK-code
 
- IK08 
 
- Afmetingen
 
- Breedte: 182 mm
Hoogte: 180 mm
Diepte: 165 mm  
- Bedrijfstemperatuurbereik
 
- -35 °C...80 °C 
 
- Basismateriaal
 
- Polycarbonaat 
 
- Leveringseenheid
 
- 1 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 0,841 kg
 
- Brutogewicht
 
- 0,941 kg
 
- Douanetariefnummer
 
- 94037000 
 
- EAN
 
- 4028177139695 
 
- ETIM 9
 
- EC000261 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27180101 
 
- Product omschrijving
 
- 
PK Polycarbonaat kast, 182x180x165 mm BxHxD, RAL 7035, grijze deksel, zonder montageplaat, zonder uitdrukpoorten