Voor individuele montage in de kast.
- Bestelnr.:
- PK 9549000
- Product omschrijving
- Voor individuele montage in de kast.
- Materiaal
- 2,5 mm melamine-fenol gecoated hardpapier
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Montageplaat
Zelfsnijdende bevestigingsschroeven - Afmetingen montageplaat (B x H)
- 220 mm x 150 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: PK
Breedte: = 254 mm
Hoogte: = 180 mm - Leveringseenheid
- 8 st.
- Nettogewicht
- 1 kg
- Brutogewicht
- 1,204 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177140110
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Product omschrijving
- PK Montageplaat tbv PK 9520xxx t/m 9522xxx, 220x150x2.5 mm BxHxD, melamine-fenol gecoated hardpapier, RAL 7035