Scharnier voor PK

Bestelnr.: PK 9581000

Voor bevestiging aan het deksel. Probleemloze montage door bijgevoegd boorsjabloon.

Bestelnr.:
PK 9581000
Product omschrijving
Voor bevestiging aan het deksel. Probleemloze montage door bijgevoegd boorsjabloon.
Materiaal
Polystyreen
Kleur
Overeenkomstig RAL 7035
Levering
20 scharnieren
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Breedte: ≥ 180 mm
Hoogte: ≥ 110 mm
Leveringseenheid
20 st.
Nettogewicht
0,54 kg
Brutogewicht
0,568 kg
Douanetariefnummer
83021000
EAN
4028177140356
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Product omschrijving
PK Scharnieren tbv polycarbonaat kast PK 9514xxx t/m 9524xxx, polystyreen, overeenkomstig RAL 7035
Documentatie
Info sheet