Voor alle PK-kasten.
- Bestelnr.:
- PK 9583000
- Product omschrijving
- De kast kan met vier wandbevestigingsbeugels aan de wand worden bevestigd. Door eenvoudige stiftbevestiging worden de wandbevestigingsbeugels aan de wand geklikt.
- Toepassingsgebieden
- Voor alle PK-kasten
- Materiaal
- Polyamide, grijs
- Kleur
- Overeenkomstig RAL 7035
- Leveringseenheid
- 40 st.
- Nettogewicht
- 0,04 kg
- Brutogewicht
- 0,151 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177140394
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- PK Wandbevestigingsbeugels tbv PK polycarbonaat kast, polyamide, overeenkomstig RAL 7035