Railsteun 2-polig

Bestelnr.: SV 9600005

Voor toepassing PEN/N/PE en N/PE.

Bestelnr.:
SV 9600005
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Geschikt voor railkoper
12 x 5 mm
Aantal polen
2-polig
Hartafstand systeemstroomrails
70 mm
Nominale spanning
1000 V, 2~
1500 V (DC)
N/PE-houder
Ja
PEN/N/PE-houder
Ja
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,24 kg
Brutogewicht
0,246 kg
Douanetariefnummer
85469010
EAN
4028177809031
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Product omschrijving
SV Railsteun 2-Polig, 70mm vr 12x5
Documentatie
Handleiding
Databladen
Algemene technische informatie
Technische gegevens