E-Cu, 120 mm² railkoperdoorsnede.
- Bestelnr.:
- SV 9601000
- Materiaal
- E-Cu
- Raildikte
- 3 mm
- Doorsnede
- 120 mm²
- Lengte
- 500 mm
- Afmetingen
- Lengte: 500 mm
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Nettogewicht
- 1,74 kg
- Brutogewicht
- 1,864 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,54
- Douanetariefnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177140523
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Product omschrijving
- SV Mini-PLS geprofileerd railkoper, T-profiel, 250 A, L=500 mm