Bodemprofiel

Artikelnummer: SV 9605000

Voor bescherming tegen aanraken aan de achterzijde van een mini-PLS.

Artikelnummer:
SV 9605000
Materiaal
Geëxtrudeerd hard-PVC
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Lengte
500 mm
Geschikt voor railsysteem
Mini-PLS
Afmetingen
Lengte: 500 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,45 kg
Brutogewicht
0,487 kg
Douanetariefnummer
85472000
EAN
4028177140608
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Product omschrijving
SV Mini-PLS Bodemprofiel, L=500 mm, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035
Toelatingen
UR + C-UR (recognized)
Databladen
Technische gegevens