Bodemprofiel

Bestelnr.: SV 9606000

Voor bescherming tegen aanraken aan de achterzijde van een mini-PLS.

Bestelnr.:
SV 9606000
Materiaal
Geëxtrudeerd hard-PVC
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Lengte
700 mm
Geschikt voor railsysteem
Mini-PLS
Afmetingen
Lengte: 700 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,62 kg
Brutogewicht
0,68 kg
Douanetariefnummer
85472000
EAN
4028177140622
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Product omschrijving
SV Mini-PLS Bodemprofiel, L=700 mm, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035
Toelatingen
UR + C-UR (recognized)
Databladen
Algemene technische informatie
Technische gegevens