Afdekprofiel

Bestelnr.: SV 9608000

Individueel op lengte in te korten, voor snelmontage op het Mini-PLS bodemprofiel.

Bestelnr.:
SV 9608000
Materiaal
Geëxtrudeerd hard-PVC
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Lengte
250 mm
Geschikt voor railsysteem
Mini-PLS
Afmetingen
Lengte: 250 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,25 kg
Brutogewicht
0,3 kg
Douanetariefnummer
85472000
EAN
4028177140660
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Product omschrijving
SV Mini-PLS Afdekprofiel, L=250 mm, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035
Toelatingen
UR + C-UR (recognized)