Eindafdekstroken

Bestelnr.: SV 9610000

Voor bescherming tegen aanraken aan de zijkant van een mini-PLS.

Bestelnr.:
SV 9610000
Materiaal
Geëxtrudeerd hard-PVC
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
0,05 kg
Brutogewicht
0,06 kg
Douanetariefnummer
85472000
EAN
4028177140707
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Product omschrijving
SV Mini-PLS Eindafdekstrook tbv 9600000, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035
Toelatingen
UR + C-UR (recognized)
Documentatie
Handleiding