Nominale stroom 63 A/250 A, afgaande aansluiting boven/onder.
- Bestelnr.:
- SV 9612000
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0 - Kleur
- RAL 7035
Behuizing: RAL 9011 - Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)
- 17 x 15 mm
- Opmerking
- Bij toepassing van soepele aders dienen adereindhulzen te worden gebruikt
- Afgaande aansluiting
- boven/onder
- Nominale spanning
- 690 V
- Nominale stroom max.
- 250 A
- Afmetingen
- Breedte: 115 mm
Hoogte: 182 mm - Aansluiting van ronde aders
- 10 ‐ 120 mm²
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,88 kg
- Brutogewicht
- 1,096 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,3
- Douanetariefnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177140721
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Product omschrijving
- SV Mini-PLS aansluitadapter, 250A, 690V, 3-polig, tbv Mini-PLS railsystemen tot 250 A (40 mm), max. 120 mm², klemruimte=17x15 mm tbv flexibar, boven-/onderaansluiting
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions