Mini-PLS apparatenadapter

Artikelnummer: SV 9614.000

Maximale nominale stroom van 12 A tot 100 A.

Artikelnummer:
SV 9614.000
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Aansluitdraden (AWG)
AWG 12
Nominale spanning
690 V, 3~
Nominale stroom max.
25 A
Afmetingen
Breedte: 54 mm
Hoogte: 160 mm
Montagerails aantal/hoogte
1 / 7,5 mm
Geschikt voor fabrikanten (type)
ABB
Eaton
Siemens
MS325
MS450 max. 25 A
MS451 max. 25 A
PKZM4 bis 25 A
PKE65 bis 25 A
3RV10 31 bis 25 A
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,27 kg
Brutogewicht
0,318 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,041
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177140745
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Product omschrijving
SV Mini-PLS apparatenadapter, 25A, 690V, 3-polig, tbv Mini-PLS railsystemen tot 250 A (40 mm), zonder frame, B=54 mm, met 1 DIN-rail, met aansluitdraden AWG 12
Toelatingen
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie
Technische gegevens