Maximale nominale stroom van 12 A tot 100 A.
- Bestelnr.:
- SV 9614110
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0 - Kleur
- RAL 7035
- Aansluitdraden (AWG)
- AWG 14
- Nominale spanning
- 690 V, 3~
- Nominale stroom max.
- 12 A
- Afmetingen
- Breedte: 45 mm
Hoogte: 160 mm - Montagerails aantal/hoogte
- 1 / 7,5 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,23 kg
- Brutogewicht
- 0,306 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,038
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177240193
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Product omschrijving
- SV Mini-PLS apparatenadapter, 12A, 690V, 3-polig, tbv Mini-PLS railsystemen tot 250 A (40 mm), zonder frame, B=54 mm, met 1 DIN-rail, met aansluitdraden AWG 14
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions