Aanbouwdeel voor Mini-PLS apparatenadapters

Bestelnr.: SV 9623000

Ter vergroting van de opbouwbreedte.

Bestelnr.:
SV 9623000
Product omschrijving
Ter vergroting van de opbouwbreedte.
Materiaal
ABS
Kleur
RAL 7035
Afmetingen
Breedte: 9 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
0,066 kg
Brutogewicht
0,069 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177140929
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Product omschrijving
SV Aanbouwdelen voor Mini-PLS apparatenadapters, B=9 mm, ABS, RAL 7035
Toelatingen
UR + C-UR (recognized)