Mini-PLS geprofileerd railkoper

Bestelnr.: SV 9624000

E-Cu, 120 mm² railkoperdoorsnede.

Bestelnr.:
SV 9624000
Materiaal
E-Cu
Raildikte
3 mm
Doorsnede
120 mm²
Lengte
1.500 mm
Afmetingen
Lengte: 1.500 mm
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
5,283 kg
Brutogewicht
5,56 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
1,61
Douanetariefnummer
74071000
EAN
4028177140936
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Product omschrijving
SV Mini-PLS geprofileerd railkoper, T-profiel, 250 A, L=1500 mm
Toelatingen
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Databladen
Technische gegevens