Maximale nominale stroom van 12 A tot 100 A.
- Bestelnr.:
- SV 9629000
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0 - Kleur
- RAL 9011
- Aansluitdraden (AWG)
- 35 mm²
- Nominale spanning
- 690 V, 3~
- Nominale stroom max.
- 100 A
- Afmetingen
- Breedte: 90 mm
Hoogte: 160 mm - Geschikt voor fabrikanten (type)
- ABB
Eaton
Schneider Electric
Siemens
MS451 max. 40 A
MS495
MS496
MS497
T1
T2
NZM 1
PKZM4
NS 80
GV3
3RV10 31
3RV1341/42 - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,694 kg
- Brutogewicht
- 0,759 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,23
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177149861
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Product omschrijving
- SV Mini-PLS apparatenadapter, 100A, 690V, 3-polig, tbv Mini-PLS railsystemen tot 250 A (40 mm), zonder frame, B=90 mm, met montageplaat, met aansluitdraden 35 mm²
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions