Mini-PLS railadapters voor NH-zekeringlastscheiders

Artikelnummer: SV 9629100

Voor de aansluiting van NH-zekeringlastscheiders DIN 000 op Mini-PLS railsystemen.

Artikelnummer:
SV 9629100
Product omschrijving
Voor de montage van NH-zekeringlastscheiders DIN 000 (bestelnr. 3431.000) op Mini-PLS railsystemen.
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 9011
Doorsnede
35 mm²
Afmetingen
Breedte: 90 mm
Hoogte: 160 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,5 kg
Brutogewicht
0,559 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,23
Douanetariefnummer
74071000
EAN
4028177149885
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Product omschrijving
SV Mini-PLS railadapter tbv 3431000, 100A, 3-polig, tbv Mini-PLS railsystemen tot 250 A (40 mm), B=90 mm, met aansluitdraden 35 mm²
Toelatingen
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions