Mini-PLS zekeringhouders

Bestelnr.: SV 9630000

Nominale stroom 63 A.

Bestelnr.:
SV 9630000
Materiaal
Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
Behuizing: RAL 9011
Afdekkap: RAL 7035
Opmerking
Bij toepassing van soepele aders dienen adereindhulzen te worden gebruikt
Aansluiting (elektrisch)
frameklem
Smeltpatronen
D 02-E 18 (pashuls)
Nominale spanning
400 V
Nominale stroom max.
63 A
Afmetingen
Breedte: 38 mm
Hoogte: 160 mm
Aansluiting van ronde aders
1,5 ‐ 16 mm²
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,3 kg
Brutogewicht
0,316 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,11
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177149908
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Product omschrijving
SV Mini-PLS zekeringhouder, 3-polig, 38x160x72 mm BxHxD, 63A, 400V, RAL 9011/7035, UL94-V0
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens