- Bestelnr.:
- SV 9630005
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
- Kleur
- Behuizing: RAL 9011
Afdekkap: RAL 7035
- Aansluiting (elektrisch)
- Veerdrukklem
- Smeltpatronen
- D 02-E 18
- Nominale stroom max.
- 63 A
- Afmetingen
- Breedte: 39,5 mm
Hoogte: 189 mm
- Aansluiting van ronde aders
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,34 kg
- Brutogewicht
- 0,374 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,11
- Douanetariefnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177809024
- ETIM 9
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Product omschrijving
-
Mini-PLS Zekeringhouder